32-pin (RTV) package image

LMH1208RTVT 활성

12G UHD-SDI 듀얼 케이블 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTV) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMH1208의 주요 특징

  • Supports ST-2082-1 (12G), ST-2081-1 (6G), ST-424 (3G), ST-292 (HD), and ST-259 (SD)
  • Compatible with DVB-ASI and AES10 (MADI)
  • Dual differential output cable drivers
  • On-chip 75-Ω termination and return loss compensation network
  • Host-side equalized 100-Ω loop-back output
  • Programmable slew rate control on 75-Ω outputs
  • Programmable pre-emphasis and output amplitude on 75-Ω outputs
  • Programmable de-emphasis and output amplitude on 100-Ω output
  • Polarity inversion on 75-Ω and 100-Ω outputs
  • Automatic power save in absence of input signal
    • Power consumption: 25 mW (Typical)
  • Power-down control through ENABLE pin
  • Single 2.5-V supply
    • Power consumption: 200 mW (typical)
  • Programmable through pins, SPI, or SMBus interface
  • –40°C to +85°C operating temperature range
  • 5-mm × 5-mm, 32-pin WQFN package

LMH1208에 대한 설명

LMH1208 device is a 12G UHD-SDI low power dual output cable driver. It supports SMPTE video rates up to 11.88 Gbps, enabling UHD video for 4K/8K applications. The additional equalized 100-Ω driver output on the host-side can be used for monitoring or signal distribution purposes.

The programmable PCB input equalizer provides high frequency boost to reduce inter symbol interference (ISI) induced by PCB board trace. The integrated 75-Ω termination and return loss network at both cable driver outputs facilitate overall system design in meeting stringent SMPTE return loss requirements.

Input Signal Detect determines the presence of a valid signal at the input of the cable driver. This sensing feature may be used to alert the user of a system fault and activate a Power Save Mode, reducing the power consumption of the cable driver. The LMH1208 provides selectable slew rates for data rates up to 11.88 Gbps. The output slew rate and amplitude can be controlled by pin, SPI, or SMBus control.

The LMH1208 is powered from a single 2.5-V supply. It is offered in a small footprint 5 mm × 5 mm 32-pin WQFN package. The LMH1208 is pin compatible with the LMH1228 (12G Dual Cable Driver with Integrated Reclocker).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기