6-pin (DDC) package image

LMR12007XMKX 활성

750mA 부하 스텝다운 DC/DC 레귤레이터(Thin SOT23 패키지)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR12007XMK 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LMR12007의 주요 특징

  • Thin SOT-6 Package
  • 3.0V to 18V Input Voltage Range
  • 1.25V to 16V Output Voltage Range
  • 750mA Output Current
  • 550kHz (LMR12007Y) and 1.6MHz
    (LMR12007X) Switching Frequencies
  • 350mΩ NMOS Switch
  • 30nA Shutdown Current
  • 1.25V, 2% Internal Voltage Reference
  • Internal Soft-Start
  • Current-Mode, PWM Operation
  • WEBENCH Online Design Tool
  • Thermal Shutdown

LMR12007에 대한 설명

The LMR12007 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter in a 6-pin Thin SOT package. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area.

With a minimum of external components and online design support through WEBENCH, the LMR12007 is easy to use. The ability to drive 750mA loads with an internal 350mΩ NMOS switch using state-of-the-art 0.5µm BiCMOS technology results in the best power density available. The world class control circuitry allows for on-times as low as 13ns, thus supporting exceptionally high frequency conversion over the entire 3V to 18V input operating range down to the minimum output voltage of 1.25V. Switching frequency is internally set to 550kHz (LMR12007Y) or 1.6MHz (LMR12007X), allowing the use of extremely small surface mount inductors and chip capacitors. Even though the operating frequencies are very high, efficiencies up to 90% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low stand-by current of 30nA. The LMR12007 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, thermal shutdown, and output over-voltage protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR12007XMK 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.