LMR36501
- Functional Safety-Capable
- Designed for rugged industrial applications:
- Junction temperature range –40°C to +150°C
- Input transient protection up to 70 V
- Wide input voltage range: 3.0 V (falling threshold) to 65 V
- Minimized switch node ringing to reduce EMI
- Adjustable and fixed output 3.3-V and 5-V voltage options available
- Suited for scalable industrial power supplies:
- Minimized solution size and cost:
- Ultra-small, 2-mm × 2-mm HotRod™ package
- High efficiency across load range with low power dissipation:
- Greater than 80% peak efficiency at 1 MHz (3.3-V V OUT)
The LMR3650x is the industry smallest 65-V, 150-mA, 100-mA synchronous step-down DC/DC converter in 4-mm 2 HotRod package. This easy-to-use converter can handle input voltage transients up to 70 V, provide excellent EMI performance and supports fixed, 3.3 V, 5 V and other adjustable output voltages.
The LMR3650x uses the peak current mode control architecture with internal compensation to maintain stable operation with minimal output capacitance. The LMR3650x with the right resistor selection from the RT pin to ground can be externally programmed to any desired switching frequency of operation over a wide range from 200 kHz to 2.2 MHz. The precision EN/UVLO feature allows precise control of the device during the start-up and shutdown. The PGOOD flag, with built-in glitch filter and delayed release, offers a true indication of the system status, eliminating the requirement for an external voltage supervisor. The compact solution size and rich feature set of LMR3650x simplifies implementation for a wide range of industrial applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMR36502EVM — 와이드-입력-전압 65V, 150mA 동기식 스텝다운 컨버터용 LMR36502 평가 모듈
LMR36502EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 LMR36502 광범위 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LMR36502는 최대 65V의 입력 전압에서 최대 150mA의 부하 전류를 구동할 수 있는 사용이 편리한 동기 스텝다운 DC/DC 컨버터입니다. LMR36502는 낮은 부하에서 초저 작동 정동작 전류 및 높은 효율을 갖추고 있습니다. LMR36502은 매우 작은 저 EMI 솔루션 크기를 제공하는 소형 2x2mm HotRod™ 패키지로 제공됩니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치