12-pin (DRR) package image

LMR51440SDRRR 활성

36V, 4A 동기식 벅 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DRR) | 12
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LMR51440의 주요 특징

  • Functional Safety-Capable
  • Configured for rugged industrial applications
    • Wide Input voltage range: 4 V to 36 V
    • 4-A or 5-A continuous output current
    • ±1.0% tolerance voltage reference at room temperature
    • Minimum switching-on time: 75 ns (typical)
    • Low Quiescent current: 25 µA
    • Adjustable Frequency: 200 kHz to 1.1 MHz
    • Frequency spread spectrum (PFM variant)
    • Protection features
      • Precision enable input
      • Open-drain PGOOD
      • VIN undervoltage lockout (UVLO)
      • Cycle-by-cycle current limiting
      • Short-circuit protection with hiccup mode
      • Thermal shutdown
    • Low dropout mode operation
    • Junction temperature range: –40°C to 150°C
  • Small solution size and ease of use
    • Integrated synchronous rectification
    • Internal compensation for ease of use
    • WSON-12 package
  • Various options in pin-to-pin compatible package
    • PFM and forced PWM (FPWM) options
  • Create a custom design using the LMR5144x0 with the WEBENCH® Power Designer

LMR51440에 대한 설명

The LMR514x0 is a wide-VIN, easy-to-use synchronous buck converter capable of driving up to 4-A or 5-A load current. With a wide input range of 4 V to 36 V, the device is suitable for a wide range of industrial applications for power conditioning from an unregulated source.

The LMR514x0 features adjustable switching frequency from 200 kHz to 1.1 MHz with an external resistor, which provides the flexibility to optimize either efficiency or external component size. The device has PFM version to realize high efficiency at light load and FPWM version to achieve constant frequency, and small output voltage ripple over the full load range. Soft-start and compensation circuits are implemented internally which allows the device to be used with minimum external components.

The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation. The LMR514x0 is available in WSON-12 package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기