6-pin (DBV) package image

LMR51610XFDBVR 활성

4.5V~65V 1A 동기 벅 및 25µA 정동작 전류를 지원하는 SIMPLE SWITCHER ® 전력 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LMR51610의 주요 특징

  • Functional Safety-Capable
  • Configured for rugged industrial applications
    • 4-V to 65-V input voltage range
    • Input transient protection up to 70-V
    • 0.6-A/1-A continuous output current
    • 80-ns minimum switching on time
    • Fixed 400-kHz and 1.1-MHz switching frequency
    • –40°C to 150°C junction temperature range
    • 98% maximum duty cycle
    • Monotonic start-up with pre-biased output
    • Short-circuit protection with hiccup mode
    • Precision enable
    • ±1.5% tolerance voltage reference
  • Small design size and ease of use
    • Integrated synchronous rectification
    • Internal compensation for ease of use
    • SOT-23 package
  • Various options in pin-to-pin compatible package
    • PFM and forced PWM (FPWM) options
  • Pin-to-pin compatible with the LMR16006, LV2862, LMR50410, TPS560430, LMR54406, and LMR54410
  • Create a custom design using the LMR516xx with the WEBENCH® Power Designer

LMR51610에 대한 설명

The LMR516xx is a wide-V IN, easy-to-use synchronous buck converter capable of driving up to 0.6-A and 1-A load current. With a wide input range of 4 V to 65 V, the device is designed for a wide range of industrial applications for power conditioning from an unregulated source.

The LMR516xx operates at 400-kHz and 1.1-MHz switching frequency to support use of relatively small inductors for an optimized design size. The LMR516xx has a PFM version to realize high efficiency at light load and a FPWM version to achieve constant frequency and small output voltage ripple over the full load range. Soft-start and compensation circuits are implemented internally, which allow the device to be used with minimal external components.

The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.