LMS33460
- Ultra-Low Power
- 3-V Detection
- Input Voltage From 0.8 V to 7 V
- Open-Drain Output
- Ultra-Small 5-Pin SC70 Package
- Extended Temperature Range (–40°C to 85°C)
- Ultra-Low Quiescent Current (1 µA Typical)
The LMS33460 device is an undervoltage detector with a 3‑V threshold and extremely low power consumption. The LMS33460 is specifically designed to accurately monitor power supplies. It is especially suited to battery-powered systems where low quiescent current and small size are required. This IC generates an active output whenever the input voltage drops below 3 V.
This part uses a precision on-chip voltage reference and a comparator to measure the input voltage. Built-in hysteresis helps to prevent erratic operation in the presence of noise. The UVD is available in the ultra-miniature 5-pin SC70 package.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMS33460 3-V Undervoltage Detector datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2016/12/09 |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00173 — 모터 드라이브를 위한 400V ~ 690V AC 입력, 50W 플라이백 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
This reference design provides isolated +24V (45W), ±16 V (4.5W), and +6V (0.5W) outputs to power the control electronics in variable speed drives. The power supply can be either powered directly from 3-phase AC mains (380Vac to 690Vac) or can be powered from the DC-link voltage (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00127 — 보호 릴레이용 30W 초광역 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
이 보호 릴레이용 전원 공급 솔루션은 매우 넓은 범위의 AC(88-276V AC) 및 DC(24-250V DC) 입력을 모두 처리하므로 다양한 보호 릴레이에 전원을 공급하는 데 적합한 플랫폼입니다. 전원 공급 장치는 많은 보호 릴레이에 필요한 업계 표준 전압(예: +/-12V 및 절연형 6.75V)을 출력하도록 설계되었으며 탁월한 라인 및 부하 레귤레이션(<+/-3%)을 제공합니다. 이 솔루션은 높은 효율(최대 78%)로 고와트(30W)를 위해 설계되었으며 IEC61000-4(EFT 및 서지) 및 CISPR 11 Class A(간섭)에 대한 사전 준수 테스트를 거쳤습니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-00315 — 서보 드라이브를 위한 100/200Vac 입력, 30W 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
This reference design provides isolated 24Vdc, 16Vdc (x3) and 6V outputs to power the control electronics, IGBT module and fan for 100Vac/200Vac input servo drives. The power supply can be either powered directly from a single or 3- phase AC mains or can be powered from the DC link voltage. This (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00227 — 보호 릴레이용 소형 폼 팩터 12W 초광역 전원 공급 장치 - 레퍼런스 디자인
이 소형 폼 팩터인 보호 릴레이용 12W 전원 공급 솔루션은 AC 및 DC 입력 모두에 매우 넓은 범위를 지원하므로 소형 하우징에 배치해야 하는 다양한 저전력 보호 릴레이에 전원을 공급하는 데 적합한 플랫폼입니다. 전원 공급 장치는 보호 릴레이에 필요한 업계 표준 전압을 출력하고 탁월한 라인 및 부하 레귤레이션도 제공하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 높은 효율로 고와트를 위해 설계되었으며 IEC61000-4(EFT 및 서지) 및 CISPR 11 Class A(간섭)에 대한 사전 준수 테스트를 거쳤습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치