이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
LMS3655-Q1
- AEC-Q100-qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
- Device HBM classification level 2
- Device CDM classification level C6
- 96% Peak efficiency while converting 12 V to 5 V
- Low EMI and minimized switch node ringing
- 400-kHz (±10%) fixed switching frequency
- –40°C to +150°C junction temperature range
- External frequency synchronization
- RESET output with internal filter and 3-ms release timer
- Automatic light load mode for improved efficiency
- Pin-selectable forced PWM mode
- Built-In compensation, soft start, current limit, thermal shutdown, and UVLO
- 0.35-V dropout with 3.5-A Load at 25°C (Typical)
- 18-µA IQ_VIN: quiescent current at 3.3 VOUT and no load (typical)
- Output voltage: 5 V, 3.3 V, and ADJ (1 V to 20 V)
- ±1.5% reference voltage tolerance
- Create a custom design using the LMS3655-Q1 with the WEBENCH Power Designer
The LMS3635-Q1 and LMS3655-Q1 synchronous buck regulators are optimized for high performance applications, providing an output voltage of 3.3 V, 5 V, or an adjustable output of 1 V to 20 V. Seamless transition between PWM and PFM modes, along with a low quiescent current, ensures high efficiency and superior transient responses at all loads.
Advanced high-speed circuitry allows the LMS3655-Q1 to regulate an input of 24 V to an output of 3.3 V at a fixed frequency of 400 kHz while also enabling a continuous load current of 5.5 A. An innovative frequency foldback architecture allows this device to regulate a 3.3-V output from an input voltage of only 3.5 V. The input voltage can range up to 36 V, with transient tolerance up to 42 V, easing input surge protection design.
An open-drain reset output, with built-in filtering and delay, provides a true indication of system status. This feature negates the requirement for an additional supervisory component, saving cost and board space.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMS3635-Q1 3.5-A, LMS3655-Q1 5.5-A, 36-V Synchronous, 400-kHz Step-Down Converter datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/08/01 |
Selection guide | Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) | 2021/04/15 | ||
White paper | 전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신 | 2020/12/04 | ||
Technical article | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019/12/11 | |
Technical article | How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters | PDF | HTML | 2019/05/09 | |
EVM User's guide | LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018/04/13 | ||
Technical article | Designing USB into challenging automotive applications | PDF | HTML | 2018/04/04 | |
Application note | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017/09/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 평가 모듈
LMS3655AQEVM — LMS3655-Q1 5.5A, 5V 동기, 400kHz, 스텝다운 컨버터 평가 모듈
LMS3655MQEVM — LMS3655-Q1 5.5A, 5V 동기, 400kHz, 스텝다운 컨버터 평가 모듈
LMS3655NQEVM — LMS3655-Q1 5.5A, 3.3V 동기, 400kHz 스텝다운 컨버터 평가 모듈
PMP20249 — CISPR 25 클래스 4 정격 듀얼 오토모티브 USB 충전기 레퍼런스 디자인
TIDA-01388 — 완전한 프론트 엔드 보호를 지원하는 CISPR 25 클래스 5 정격 듀얼 오토모티브 USB 충전기 레퍼런스 디자인
TIDA-01253 — CISPR 25 클래스 4 오토모티브 듀얼 원격 및 로컬 USB 포트 레퍼런스 설계
TIDA-01524 — 오토모티브 고효율을 전원 프론트 엔드 및 다중 단계 프로세서 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNL) | 22 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치