데이터 시트
LMZ21701
- Integrated Inductor
- Miniature 3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm Package
- 35-mm² Solution Size (Single Sided)
- -40°C to 125°C Junction Temperature Range
- Adjustable Output Voltage
- Integrated Compensation
- Adjustable Soft-Start Function
- Starts into Prebiased Loads
- Power Good and Enable Pins
- Seamless Transition to Power-Save Mode
- Up to 1000 mA Output Current
- Input Voltage Range 3 V to 17 V
- Output Voltage Range 0.9 V to 6 V
- Efficiency up to 95 %
- 1.5-µA Shutdown Current
- 17-µA Quiescent Current
- Create a Custom Design Using the LMZ21701 With WEBENCH® Power Designer
The LMZ21701 nano module is an easy-to-use step-down DC/DC solution capable of driving up to 1000-mA load in space-constrained applications. Only an input capacitor, an output capacitor, a soft-start capacitor, and two resistors are required for basic operation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
LMZ21701EVM — LMZ21701 1A SIMPLE SWITCHER® 나노 모듈 평가 보드
The LMZ21701 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC-DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21701 EVM is capable of delivering up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
This reference design features multiple approaches for protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
레퍼런스 디자인
PMP4435 — GaN FET를 지원하는 48Vin, 300W 1/8 브릭 디지털 모듈 레퍼런스 디자인
The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good (...)
레퍼런스 디자인
PMP10630 — 자일링스 킨텍스 울트라스케일(Kintex UltraScale) XCKU040 FPGA 전원 솔루션, 6W 레퍼런스 디자인
The PMP10630 reference design is a complete high density power solution for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA. This design uses an optimal combination of SIMPLE SWITCHER® modules and LDOs to provide all the necessary voltage rails in a small solution size of 36 x 43 mm (1.4 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
USIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치