LP2992
- VIN range (new chip): 2.5V to 16V
- VOUT range (new chip):
- 1.2V to 5.0V (fixed, 100mV steps)
- VOUT accuracy:
- ±1% for A-grade legacy chip
- ±1.5% for standard-grade legacy chip
- ±0.5% for new chip
- ±1% output accuracy over load, and temperature (new chip)
- Output current: Up to 250mA
- Low IQ (new chip): 69µA at ILOAD = 0mA
- Low IQ (new chip): 875µA at ILOAD = 250mA
- Shutdown current:
- 0.01µA (typ, legacy chip)
- 1.12µA (typ, new chip)
- Low noise: 30µVRMS with 10nF bypass capacitor
- Output current limiting and thermal protection
- Stable with 2.2µF ceramic capacitors
- High PSRR: 70dB at 1kHz, 40dB at 1MHz
- Operating junction temperature: –40°C to +125°C
- Package: 5-pin SOT-23 (DBV)
The LP2992 is a fixed-output, wide-input, low-noise, low-dropout voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5V to 16V and up to 250mA of load current. The LP2992 supports an output range of 1.2V to 5.0V (new chip).
Additionally, the LP2992 (new chip) has a 1% output accuracy across load, and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.
Low output noise of 30µVRMS (with 10nF bypass capacitors) and wide bandwidth PSRR performance of greater than 70dB at 1kHz and 40dB at 1MHz help attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.
The internal soft-start time and current limit protection reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.
The LP2992 is available in a 5-pin 2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8353RH-EVM — DRV8353RH 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
The DRV8353RH-EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8353RH gate driver and CSD19532Q5B NexFET™ MOSFETs.
The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this evaluation module ideal for sensorless BLDC (...)
DRV8353RS-EVM — DRV8353RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
The DRV8353RS-EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8353RS gate driver and CSD19532Q5B NexFET™ MOSFETs.
The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this evaluation module ideal for sensorless BLDC (...)
LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V~1V PoL(Point of Load) 평가 모듈
LMG5200POLEVM-10 EVM은 48V~1V 애플리케이션에서 LMG5200 GaN 전력계와 TPS53632G 하프 브리지 부하 지점 컨트롤러 평가 용도로 설계되었습니다. 이 EVM은 전류 더블러 정류기가 있는 단일 단계 하드 스위치형 하프 브리지로서 48V~1V 컨버터를 구현합니다. 이 EVM은 36~75V 입력 전압을 지원하며 최대 50A의 출력 전류를 지원합니다. 이 토폴로지는 높은 강압(스텝다운) 비율을 지원하면서 동시에 상당한 수준의 출력 전류와 제어성을 제공합니다.
TIDA-01555 — 여러 ADC를 사용하는 동시, 일관된 DAQ를 위한 유연한 인터페이스(PRU-ICSS) 레퍼런스 설계
PMP22089 — GaN 기술을 지원하는 하프 브리지 부하 지점 컨버터 레퍼런스 설계
TIDA-010060 — 그리드 애플리케이션용 오프라인(비절연) AC/DC 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
- 인덕터를 사용하는 오프라인 스위처
- 스위치드 커패시터를 사용하는 AC 라인 레귤레이터(능동 클램프 커패시터 드롭 기반 전원 공급 장치)
- 커패시티브 드롭 레귤레이터(커패시터 드롭 전원 공급 장치)
효율성, 시동 시간, 솔루션 크기의 장단점은 다양한 입력 및 출력 조건을 위한 아키텍처에 걸쳐 (...)
PMP40347 — 전자계량기를 위한 3상 AC 입력, 12W 출력 레퍼런스 설계
TIDA-00368 — 차동 ADC/MCU와 전류 출력 홀 센서 및 CT의 인터페이스를 위한 레퍼런스 디자인
TIDA-00316 — 의사 차동 ADC/MCU와 전류 출력 홀 센서 및 CT의 인터페이스를 위한 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (NGD) | 6 | Ultra Librarian |