16-pin (NHP) package image

LP2996LQ/NOPB 활성

1.5A DDR 터미네이션 레귤레이터(DDR2용 셧다운 핀 포함)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (NHP) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LP2996-N의 주요 특징

  • Minimum VDDQ:
    • 1.8 V (LP2996-N)
    • 1.35 V (LP2996A)
  • Source and Sink Current
  • Low Output Voltage Offset
  • No External Resistors Required for Setting Output Voltage
  • Linear Topology
  • Suspend to Ram (STR) Functionality
  • Stable With Ceramic Capacitors With Appropriate ESR
  • Low External Component Count
  • Thermal Shutdown

LP2996-N에 대한 설명

The LP2996-N and LP2996A linear regulators are designed to meet the JEDEC SSTL-2 specifications for termination of DDR-SDRAM. The device also supports DDR2, while LP2996A supports DDR3 and DDR3L VTT bus termination with VDDQ minimum of 1.35 V. The device contains a high-speed operational amplifier to provide excellent response to load transients. The output stage prevents shoot through while delivering 1.5-A continuous current and transient peaks up to 3 A in the application as required for DDR-SDRAM termination. The LP2996-N and LP2996A also incorporate a VSENSE pin to provide superior load regulation and a VREF output as a reference for the chipset and DIMMs.

An additional feature found on the LP2996-N and LP2996A is an active-low shutdown (SD) pin that provides Suspend To RAM (STR) functionality. When SD is pulled low the VTT output will tri-state providing a high impedance output, but VREF remains active. A power savings advantage can be obtained in this mode through lower quiescent current.

TI recommends the LP2998 and LP2998-Q1 devices for automotive applications and DDR applications that require operating at temperatures below zero.

WEBENCH® design tools can be used by application designers to generate, optimize, and simlulate applications using the LP2998 and LP2998-Q1.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기