이 제품은 기존 고객을 위해 계속 제공됩니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
LP3470
- 5-Pin SOT-23 Package
- Open-Drain Reset Output
- Programmable Reset Time-Out Period Using an
External Capacitor - Immune to Short VCC Transients
- ±1% Reset Threshold Accuracy Over
Temperature - Low Quiescent Current (16 µA typical)
- Reset Valid Down to VCC = 0.5 V
The LP3470 device is a micropower voltage supervisory circuit designed to monitor voltages within 1% of reset threshold over temperature. It provides maximum adjustability for power-on-reset (POR) and supervisory functions.
The LP3470 asserts a reset signal whenever the VCC supply voltage falls below a reset threshold. The reset time-out period is adjustable using an external capacitor. Reset remains asserted for an interval (programmed by an external capacitor) after VCC has risen above the threshold voltage.
For information on available reset threshold voltage options, see Mechanical, Packaging, and Orderable Information.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP3470 Voltage Supervisor With Programmable Delay and 1% Reset Threshold datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2016/04/27 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치