LP38500-ADJ
- Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V
- Adjustable Output Voltage: 0.6 V to 5 V
- FlexCap: Stable with Ceramic, Tantalum, or
Aluminum Capacitors - Stable with 10-µF Input and Output Capacitors
- Low Ground-Pin Current
- 25-nA Quiescent Current in Shutdown Mode
- Ensured Output Current of 1.5 A
- Ensured VADJ Accuracy of ±1.5% at 25°C (A
Grade) - Ensured Accuracy of ±3.5% at 25°C (STD)
- Overtemperature and Overcurrent Protection
- ENABLE Pin (LP38502)
TIs FlexCap low-dropout (LDO) linear regulators feature unique compensation that allow use of any type of output capacitor with no limits on minimum or maximum equivalent series resistance (ESR). The LP38500 and LP38502 series of LDOs operates from a 2.7-V to 5.5-V input supply. These ultra-low-dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, making them suitable for low-voltage microprocessor applications. Developed on a CMOS process (utilizing a PMOS pass transistor) the LP38500-ADJ and LP38502-ADJ have low quiescent currents that changes little with load current.
- GND Pin Current: Typically 2 mA at 1.5-A load current.
- Disable Mode: Typically 25-nA quiescent current when the EN pin is pulled low. (LP38502-ADJ)
- Simplified Compensation: Stable with any type of output capacitor, regardless of ESR.
- Precision Output: grade versions available with 1.5% VADJ tolerance (25°C) and 3% over line, load, and temperature.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 1.5-A Flexcap Low-Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2015/09/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (NDQ) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (NGS) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.