5-pin (KTT) package image

LP38501TSX-ADJ/NOPB 활성

3A, 조정 가능한 초저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP38501TS-ADJ/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R

LP38501-ADJ의 주요 특징

  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Adjustable Output Voltage: 0.6 V
    to 5 V
  • FlexCap: Stable with Ceramic, Tantalum,
    or Aluminum Capacitors
  • Stable With 10-µF Input and
    Output Capacitors
  • Low Ground-Pin Current
  • 25-nA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Ensured Output Current of 3 A
  • Ensured VADJ Accuracy of
    ±1.5% at 25°C (A Grade)
  • Ensured Accuracy of ±3.5% at
    25°C (STD)
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • ENABLE (EN) Pin (LP38501 only)
  • –40°C to +125°C Operating
    Temperature Range

LP38501-ADJ에 대한 설명

TI’s FlexCap low-dropout (LDO) linear regulators feature unique compensation that allow use of any type of output capacitor with no limits on minimum or maximum equivalent series resistance (ESR). The LP38501 and LP38503 series of LDOs operate from a 2.7-V to 5.5-V input supply. These ultra-low-dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, making them suitable for low-voltage microprocessor applications. Developed on a CMOS process (utilizing a PMOS pass transistor) the LP38501-ADJ and LP38503-ADJ have low quiescent currents that change little with load current.

  • GND Pin Current: Typically 2 mA at 3-A load current.
  • Disable Mode: Typically 25-nA quiescent current when the EN pin is pulled low.
  • Simplified Compensation: Stable with any type of output capacitor, regardless of ESR.
  • Precision Output: grade versions available with 1.5% VADJ tolerance (25°C) and 3% over line, load, and temperature.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP38501TS-ADJ/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기