LP38691-ADJ
- Wide Input Voltage Range: 2.7 V to 10 V
- All WSON Options are Available as AEC-Q100 Grade 1
- Output Voltage Range: 1.25 V to 9 V
- 2% Adjust (ADJ) Pin Voltage Accuracy (25°C)
- Low Dropout Voltage: 250 mV at 500 mA
(Typical, 5-V Out) - Precision (Trimmed) Bandgap Reference
- Ensured Specs for –40°C to 125°C
- 1-µA Off-State Quiescent Current
- Thermal Overload Protection
- Foldback Current Limiting
- Ground (GND) Pin Curent: 55 µA (Typical) at Full Load
- Enable (EN) Pin (LP38693-ADJ)
The LP3869x-ADJ low-dropout CMOS linear regulators provide 2% precision reference voltage, extremely low dropout voltage (250 mV at 500-mA load current, VOUT = 5 V), and excellent AC performance using ultra-low equivalent series resistance (ESR) ceramic output capacitors.
The low thermal resistance of the WSON and SOT-223 packages allow use of the full operating current even in high ambient temperature environments.
The use of a PMOS power transistor means that no DC base drive current is required to bias it, thus allowing the GND-pin current to remain below 100 µA regardless of load current, input voltage, or operating temperature.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.![정보](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP3869x-ADJ/Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2016/01/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.