LP38693
- Wide Input Voltage Range (2.7 V to 10 V)
- All WSON Options are Available as AEC-Q100 Grade 1
- 2% Output Accuracy (25°C)
- Low Dropout Voltage: 250 mV at 500 mA (Typical,
5 V Out) - Precision (Trimmed) Bandgap Reference
- Ensured Specifications for –40°C to 125°C
- 1-µA Off-State Quiescent Current
- Thermal Overload Protection
- Foldback Current Limiting
- Ground Pin Current: 55 µA (typical) at full load
- Enable Pin (LP38693)
The LP3869x low-dropout CMOS linear regulators provide tight output tolerance (2% typical), extremely low dropout voltage (250 mV at 500-mA load current, VOUT = 5 V), and excellent AC performance using ultralow equivalent series resistance (ESR) ceramic output capacitors.
The low thermal resistance of the WSON, SOT-223, and TO-252 packages allow use of the full operating current even in high ambient temperature environments.
The use of a PMOS power transistor means that no DC base-drive current is required to bias it, thus allowing ground pin current to remain below 100 µA regardless of load current, input voltage, or operating temperature.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LP3869x/-Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet (Rev. O) | PDF | HTML | 2015/12/02 |
| Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
| Technical article | How LDOs contribute to power efficiency | PDF | HTML | 2016/05/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V~1V PoL(Point of Load) 평가 모듈
LMG5200POLEVM-10 EVM은 48V~1V 애플리케이션에서 LMG5200 GaN 전력계와 TPS53632G 하프 브리지 부하 지점 컨트롤러 평가 용도로 설계되었습니다. 이 EVM은 전류 더블러 정류기가 있는 단일 단계 하드 스위치형 하프 브리지로서 48V~1V 컨버터를 구현합니다. 이 EVM은 36~75V 입력 전압을 지원하며 최대 50A의 출력 전류를 지원합니다. 이 토폴로지는 높은 강압(스텝다운) 비율을 지원하면서 동시에 상당한 수준의 출력 전류와 제어성을 제공합니다.
TIDA-00720 — 초저 IQ LDO와 나노 타이머를 사용하여 배터리 수명을 연장하기 위한 전원 사이클 레퍼런스 디자인
PMP22089 — GaN 기술을 지원하는 하프 브리지 부하 지점 컨버터 레퍼런스 설계
TIDEP0078 — AM572x용 OPC UA 데이터 액세스 서버 레퍼런스 디자인
TIDA-00851-LDC0851 — LDC0851 이벤트 카운팅 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-223 (NDC) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |