24-pin (RTW) package image

LP3907QSQ-JXI7/NOPB 활성

I2C 호환 인터페이스를 지원하는 듀얼 고전류 스텝 다운 DC/DC 및 듀얼 선형 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 WQFN (RTW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LP3907-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC Q100-Qualified With the Following Results
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
  • Input Voltage Range: 2.8 V to 5.5 V
  • Compatible with Advanced Applications Processors and FPGAs
  • 2 LDOs for Powering Internal Processor Functions and I/Os
  • High-Speed Serial Interface for Independent Control of Device Functions and Settings
  • Precision Internal Reference
  • Thermal Overload Protection
  • Current Overload Protection
  • Software Programmable Regulators
  • External Power-On-Reset Function for Buck1 and Buck2 (Power Good with Delay Function)
  • Undervoltage Lockout Detector to Monitor Input Supply Voltage
  • Step-Down DC-DC Converters (Buck)
    • Programmable VOUT from:
      • Buck1 : 0.8 V–2 V at 1 A
      • Buck2 : 1 V–3.5 V at 600 mA
    • Up to 96% Efficiency
    • 2.1-MHz PWM Switching Frequency
    • PWM-to-PFM Automatic Mode Change
      Under Low Loads
    • ±3% Output Voltage Accuracy
    • Automatic Soft Start
  • Linear Regulators (LDO)
    • Programmable VOUT of 1 V to 3.5 V
    • 300-mA Output Current
    • 30-mV (typical) Dropout

LP3907-Q1에 대한 설명

The LP3907-Q1 device is a multi-function, programmable power management unit (PMU) optimized for low-power FPGAs, microprocessors, and DSPs. This device integrates two highly efficient 1-A, 600-mA step-down DC-DC converters with dynamic voltage scaling (DVS), two 300-mA linear regulators, and a 400-kHz I2C interface to allow a host controller access to the internal control registers of the device. The LP3907-Q1 additionally features programmable power-on sequencing. This device is an Automotive-Grade Product that is AECQ-100 Grade 1 Qualified.

Features include programmable power-on sequencing, communication control (I2C), dynamic voltage scaling, overcurrent protection, Power Good, synchronous rectification, thermal shutdown, and undervoltage lockout. For applications requiring light loads, the high-efficiency synchronous switching buck regulators enter PFM mode and operate with reduced switching frequency and supply current to maintain high efficiency at very light loads.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.