5-pin (NDC) package image

LP3961EMPX-2.5/NOPB 활성

800mA, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3961EMP-2.5/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-223 (NDC) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

LP3961의 주요 특징

  • Input Supply Voltage: 2.5 V to 7 V
  • Ultra-Low Dropout Voltage
  • Low Ground Pin Current
  • Load Regulation of 0.02%
  • 15-µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Specified Output Current of 0.8-A DC
  • Output Voltage Accuracy ±1.5%
  • ERROR Flag Indicates Output Status (LP3961)
  • Sense Option Improves Better Load Regulation
    (LP3964)
  • Extremely Low Output Capacitor Requirements
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range

LP3961에 대한 설명

The LP396x series of fast ultra-low-dropout linear regulators operate from a 2.5-V to 7-V input supply. A wide range of preset output voltage options are available. These ultra-low dropout linear regulators respond very fast to step changes in load which makes them suitable for low-voltage microprocessor applications. The LP3961 and LP3964 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current, as well as operation under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra-low dropout voltage; typically 24 mV at 80-mA load current and 240 mV at 800-mA load current.

Ground Pin Current: Typically 4 mA at 800-mA load current.

ERROR Flag: ERROR flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value (for LP3961).

SENSE: SENSE pin improves regulation at remote loads (for LP3964).

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.2 V to 5 V and adjustable (LP3964), with a specified accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3% over all conditions (varying line, load, and temperature).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3961EMP-2.5/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기