LP876242-Q1
- AEC-Q100 Qualified with the following results:
- Input voltage: 3.0 V to 5.5 V
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification Level 2
- Device CDM ESD classification Level C4B
- Functional Safety-Compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO 26262 system design up to ASIL-D
- Documentation available to aid IEC 61508 system design up to SIL-3
- Systematic capability up to ASIL-D
- Hardware integrity up to ASIL-D
- Windowed voltage and over-current monitors
- Watchdog with selectable trigger / Q&A mode
- Level or PWM error signal monitoring (ESM)
- Thermal monitoring with high temperature warning and thermal shutdown
- Bit-integrity (CRC) error detection on configuration registers and non-volatile memory
- 4 high-efficiency step-down DC/DC converters:
- Output voltage: 0.9 V to 1.9 V
- Maximum output current: 4/3/3/2 A
- Programmable output voltage slew-rate: 0.5 mV/µs to 33 mV/µs
- Switching frequency: 8.8 MHz
- 10 configurable general purpose I/O (GPIO)
- SPMI interface for multi-PMIC synchronization
- Input overvoltage monitor (OVP) and undervoltage lockout (UVLO)
.
.
The LP876242-Q1 device is designed to meet the power management requirements of the latest processors and platforms in various safety-relevant automotive and industrial applications. The device has four step-down DC/DC converter cores, generating four 1-phase outputs. The device settings can be changed by I2C-compatible serial interface or by a SPI serial interface.
The switching clock is forced to PWM mode and the phases are interleaved. The switching can be synchronized to an external clock and spread-spectrum mode can be enabled to minimize the disturbances.
The LP876242-Q1 device includes protection and diagnostic mechanisms such as register and interface CRC, short-circuit protection, thermal monitoring, and shutdown. The LP876242-Q1 device can notify the processor of these events through the interrupt handler, allowing the processor to take action in response.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LP876242Q1EVM — 레이더용 오토모티브 평가 모듈 4A + 3A + 3A + 2A 기능 안전 준수 벅 컨버터
LP876242Q1EVM 보드는 차량용 레이더 애플리케이션을 위한 하나 이상의 LP876242-Q1 전원 관리 IC를 테스트, 데모, 디버그 및 구성하는 데 사용할 수 있습니다. 이 온보드 디바이스는 LP876242B0RQKRQ1로, 4개의 서로 다른 출력 전압 레일을 위한 8.8MHz 스위칭 주파수로 1+1+1+1상 구성을 제공합니다.
TIDA-020047 — 차량용 4D 이미징 레이더를 위한 2개 장치 mmWave 계단식 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RQK) | 32 | Ultra Librarian |