6-pin (DDC) package image

LV2862XLVDDCR 활성

초소형 SOT23 패키지의 4.5V~60V, 600mA 벅 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LV2862XLVDDCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LV2862의 주요 특징

  • Input range from 4 V to 60 V with 65-V transients
  • 770-kHz (X version) or 2.1-MHz (Y version) switching frequency
  • Ultra-high efficiency for light load with Eco-mode
  • Low dropout operation
  • Output current up to 600 mA
  • High-voltage precision enable input
  • Overcurrent protection
  • Overtemperature protection
  • Internal compensation
  • Internal soft start
  • Small overall solution size (SOT-6L package)

LV2862에 대한 설명

The LV2862 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range from 4 V to 60 V, the device is designed for a wide range of applications, from industrial to automotive, for power conditioning from unregulated source. An ultra-low 1-µA shutdown current can further prolong battery life. Operating frequency is fixed at 770 kHz (X version) and 2.1 MHz (Y version), allowing the use of small external components while still being able to have low output ripple voltage. Soft start and compensation circuits are implemented internally, which allows the device to be used with minimized external components.

The LV2862 is optimized for up to 600-mA load currents. The device has a 0.765-V nominal feedback voltage.

The device has built-in protection features such as pulse-by-pulse current limit, thermal sensing, and shutdown due to excessive power dissipation. The LV2862 is available in a low profile SOT-6L package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LV2862XLVDDCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기