MAX3221E
- ESD protection for RS-232 pins
- ±15-kV Human-body model (HBM)
- ±8 kV (IEC 61000-4-2, Contact discharge)
- ±15 kV (IEC 61000-4-2, Air-gap discharge)
- Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
- Operates with 3-V to 5.5-V VCC upply
- Operates up to 250 kbit/s
- One driver and one receiver
- Low standby current: 1 µA typical
- Accepts 5-V logic input with 3.3-V supply
- Auto-power-down feature automatically disables drivers for power savings
- Alternative high-speed device (1 Mbit/s)
- SN75C3221E and SN65C3221E
The MAX3221E is a single driver, single receiver RS-232 solution operating from a single VCC supply. The RS-232 pins provide IEC 61000-4-2 ESD protection. The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. These devices operate at data signaling rates up to 250 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.
Flexible control options for power management are available. Auto-power down disables driver and charge pump when the receiver is disconnected or the remote driver is power down. The drivers can be manually enabled or disabled. INVALID output goes low when receiver input is unconnected or power off.
관심 가지실만한 유사 제품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | MAX3221E 3-V to 5.5-V Single-Channel RS-232 Line Driver/Receiver With ±15-kV IEC ESD Protection datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/07/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDEP0036 — 효율적인 OPUS 코덱 솔루션 구현을 위해 TMS320C6657을 사용한 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.