데이터 시트
MAX3232E
- ESD protection for RS-232 bus pins
- ±15 kV (HBM)
- ±8 kV (IEC61000-4-2, Contact discharge)
- ±15 kV (IEC61000-4-2, Air-gap discharge)
- Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU V.28 standards
- Operates with 3-V to 5.5-V VCC supply
- Operates up to 250 kbit/s
- Two drivers and two receivers
- Low supply current: 300 µA (typical)
- External capacitors: 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V logic input with 3.3-V supply
- Pin compatible to alternative high-speed devices (1 Mbit/s)
- SN65C3232E (–40°C to +85°C)
- SN75C3232E (0°C to 70°C)
The MAX3232E device consists of two line drivers, two-line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV IEC ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND).
The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 250 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.
관심 가지실만한 유사 제품
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | MAX3232E 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver and Receiver With ±15-kV IEC ESD Protection datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2021/06/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDEP0017 — PRU 실시간 I/O 평가용 레퍼런스 디자인
This reference design is a BeagleBone Black add-on board that allows users get to know TI’s powerful Programmable Real-Time Unit (PRU) core and basic functionality. The PRU is a low-latency microcontroller subsystem integrated in the Sitara AM335x and AM437x family of devices. The (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.