ONET4201PA
- Multi-Rate Operation from 155 Mbps up to 4.25 Gbps
- 89 mW Power Consumption
- Input Offset Cancellation
- High Input Dynamic Range
- Output Disable
- CML Data Outputs
- Receive Signal Strength Indicator (RSSI)
- Loss of Signal Detection
- Polarity Select
- Single 3.3-V Supply
- Surface Mount Small Footprint 3-mm × 3-mm 16-Pin QFN Package
- Pin-Compatible with the ONET2501PA and ONET3301PA
- APPLICATIONS
- Multi-Rate OC3 to OC-48 FEC SONET/SDH Transmission Systems
- 1.0625 Gbps, 2.125 Gbps, and 4.25 Gbps Fibre Channel Receivers
- Gigabit Ethernet Receivers
The ONET4201PA is a versatile high-speed, 3.3-V limiting amplifier for multiple fiber optic applications with data rates up to 4.25 Gbps.
This device provides a gain of about 50 dB, which ensures a fully differential output swing for input signals as low as 3 mVp-p.
The high input signal dynamic range ensures low jitter output signals even when overdriven with input signal swings as high as 1200 mVp-p.
The ONET4201PA provides a loss of signal detection as well as a received signal strength indicator.
The part is available in a small footprint 3-mm × 3-mm 16-pin QFN package and is pin-compatible with the ONET2501PA and ONET3301PA.
This power efficient limiting amplifier typically dissipates less than 89 mW and it is characterized for operation from -40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 155 Mbps to 4.25 Gbps Limiting Amplifier With LOS and RSSI datasheet | 2005/11/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.