5-pin (KTT) package image

REG104FA-5/500 활성

활성화 기능이 있는 1A, 15V, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REG104FA-5/500G3 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 5
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R

REG104의 주요 특징

  • NEW DMOS TOPOLOGY:
    Ultra Low Dropout Voltage:
    230mV typ at 1A and 3.3V Output
    Output Capacitor NOT Required for Stability
  • FAST TRANSIENT RESPONSE
  • VERY LOW NOISE: 33µVRMS
  • HIGH ACCURACY: ±2% max
  • HIGH EFFICIENCY:
    IGND = 1.7mA at IOUT = 1A
    Not Enabled: IGND = 0.5µA
  • 2.5V, 2.7V, 3.0V, 3.3V, 5.0V AND ADJUSTABLE OUTPUT VERSIONS
  • THERMAL PROTECTION
  • SMALL SURFACE-MOUNT PACKAGES: SOT223-5, DDPAK-5
  • APPLICATIONS
    • PORTABLE COMMUNICATION DEVICES
    • BATTERY-POWERED EQUIPMENT
    • MODEMS
    • BAR-CODE SCANNERS
    • BACKUP POWER SUPPLIES

All trademarks are the property of their respective owners.

REG104에 대한 설명

The REG104 is a family of low-noise, low-dropout linear regulators with low ground pin current. Its new DMOS topology provides significant improvement over previous designs, including low dropout voltage (only 230mV typ at full load), and better transient performance. In addition, no output capacitor is required for stability, unlike conventional low dropout regulators that are difficult to compensate and require expensive low ESR capacitors greater than 1µF.

Typical ground pin current is only 1.7mA (at IOUT = 1A) and drops to 0.5µA in not enabled mode. Unlike regulators with PNP pass devices, quiescent current remains relatively constant over load variations and under dropout conditions.

The REG104 has very low output noise (typically 33µVRMS for VOUT = 3.3V with CNR = 0.01µF), making it ideal for use in portable communications equipment. On-chip trimming results in high output voltage accuracy. Accuracy is maintained over temperature, line, and load variations. Key parameters are tested over the specified temperature range (–40°C to +85°C).

The REG104 is well protected—internal circuitry provides a current limit which protects the load from damage. Thermal protection circuitry keeps the chip from being damaged by excessive temperature. The REG104 is available in the DDPAK-5 and the SOT223-5.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기