6-pin (DBV) package image

REG710NA-5/3K 활성

고정 5V 출력을 지원하는 30mA 스위치드 커패시터 DC-DC 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REG710NA-5/250 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

REG710-5의 주요 특징

  • Wide Input Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Automatic Step-Up and Step-Down Operation
  • Low Input Current Ripple
  • Low Output Voltage Ripple
  • Minimum Number of External Components—No Inductors
  • 1-MHz Internal Oscillator Allows Small Capacitors
  • Shutdown Mode
  • Thermal and Current Limit Protection
  • Six Fixed Output Voltages Available:
    • 2.5 V, 2.7 V, 3 V, 3.3 V, 5 V, 5.5 V

All trademarks are the property of their respective owners.

REG710-5에 대한 설명

The REG710 family of devices are switched capacitor voltage converters that generate regulated, low-ripple output voltage from an unregulated input voltage. A wide input supply voltage from 1.8 V to 5.5 V makes the REG710 family of devices ideal for a variety of battery sources, such as single-cell Li-Ion, or 2-cell and 3-cell nickel-based or alkaline-based chemistries.

The input voltage may vary above and below the output voltage and the output remains in regulation. The device works as step-up or step-down converters without the need of an inductor, providing low EMI DC-DC conversion. The high switching frequency allows the use of small surface-mount capacitors, saving board space and reducing cost. The REG710 device is thermally protected and current limited, protecting the load and the regulator during fault conditions. Typical ground pin current (quiescent current) is 65 μA with no load, and less than 1 μA in shutdown mode.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REG710NA-5/250 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.