8-pin (DGK) package image

SM72485MMX/NOPB 활성

100V, 150mA COT(Constant-On-Time) 벅 스위칭 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SM72485MME/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SM72485MM/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R

SM72485의 주요 특징

  • Operating Input Voltage: 6 V to 95 V
  • Integrated 100-V, N-Channel Buck Switch
  • Internal Start-Up Regulator
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • On-time Varies Inversely With Input Voltage
  • Operating Frequency Remains Constant With Varying Line Voltage and Load Current
  • Adjustable Output Voltage From 2.5 V
  • Highly Efficient Operation
  • Precision Internal Reference
  • Low Bias Current
  • Intelligent Current Limit
  • Thermal Shutdown
  • Package
    • VSSOP (3 mm × 3 mm)
    • WSON (4 mm × 4 mm)

SM72485에 대한 설명

The SM72485 step-down switching regulator features all of the functions required to implement a low cost, efficient, Buck bias regulator. This high voltage regulator contains an 100-V N-channel buck switch. The device is easy to implement and is provided in the VSSOP and the thermally enhanced WSON package. The regulator is based on a control scheme using an on-time inversely proportional to VIN. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant. The control scheme requires no loop compensation. An intelligent current limit is implemented with forced off-time, which is inversely proportional to VOUT. This scheme ensures short circuit control while providing minimum foldback. Other features include: Thermal shutdown, VCC undervoltage lockout, gate drive undervoltage lockout, maximum duty cycle limiter, and a precharge switch.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SM72485MME/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SM72485MM/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기