SN55LBC172
- Meets Standard EIA-485
- Designed for High-Speed Multipoint Transmission on Long Bus Lines in Noisy Environments
- Supports Data Rates up to and Exceeding Ten Million Transfers Per Second
- Common-Mode Output Voltage Range of –7 V to 12 V
- Positive- and Negative-Current Limiting
- Low Power Consumption . . . 1.5 mA Max (Output Disabled)
LinBiCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The SN55LBC172 is a monolithic quadruple differential line driver with 3-state outputs. This device is designed to meet the requirements of the Electronics Industry Association (EIA) standard RS-485. The SN55LBC172 is optimized for balanced multipoint bus transmission at data rates up to and exceeding 10 million bits per second. The driver features wide positive and negative common-mode output voltage ranges, current limiting, and thermal-shutdown circuitry, making it suitable for party-line applications in noisy environments. The device is designed using the LinBiCMOS process, facilitating ultralow power consumption and inherent robustness.
The SN55LBC172 provides positive- and negative-current limiting and thermal shutdown for protection from line fault conditions on the transmission bus line. This device offers optimum performance when used with the SN55LBC173M quadruple line receiver.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Quad Low-Power Differential Line Driver datasheet (Rev. C) | 2002/12/13 | |
* | SMD | SN55LBC172 SMD 5962-90765 | 2016/06/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치