SN65ALS176
- Meet or exceed the requirements of TIA/EIA-422-B,TIA/EIA-485-A(1) and ITU recommendations V.11 and X.27
- Operate at data rates up to 35 Mbaud
- Four skew limits available:
- SN65ALS176: 15 ns
- SN75ALS176: 10 ns
- SN75ALS176A: 7.5 ns
- SN75ALS176B: 5 ns
- Designed for multipoint transmission onlong bus lines in noisy environments
- Low supply-current requirements: 30 mA max
- Wide positive and negative input/output bus-voltage ranges
- Thermal shutdown protection
- Driver positive and negative current limiting
- Receiver input hysteresis
- Glitch-free power-up and power-down protection
- Receiver open-circuit fail-safe design
(1)These devices meet or exceed the requirements of TIA/EIA-485-A, except for the Generator Contention Test (para. 3.4.2) and the Generator Current Limit (para. 3.4.3). The applied test voltage ranges are –6 V to 8 V for the SN75ALS176, SN75ALS176A, and SN75ALS176B and –4 V to 8 V for the SN65ALS180.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx5ALS176, SN75ALS176A, and SN75ALS176B Differential Bus Transceivers datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2023/01/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |