38-pin (RLJ) package image

SN65DP141RLJR 활성

12Gbps DP 1.4/eDP1.4 선형 리드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65DP141RLJT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RLJ) | 38
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

SN65DP141의 주요 특징

  • Supports VESA DisplayPort 1.4a, 2.0, and eDP 1.4
  • Quad channel linear redriver supporting data rates up to 12 Gbps including DisplayPort RBR, HBR, HBR2, HBR3, and UHBR10
  • Protocol agnostic
  • Transparent to DP link training
  • Position independent on the link suitable for source, sink, and cable applications
  • 15-dB analog equalization at 6 GHz
  • Output linear dynamic range: 1200 mV
  • Bandwidth: >20 GHz
  • Better than 16-dB return loss at 6 GHz
  • 2.5-V or 3.3-V ±5% single power supply option
  • Low power consumption with 80 mW per channel at 2.5 V VCC
  • GPIO or I2C control

SN65DP141에 대한 설명

The SN65DP141 is an asynchronous, protocol-agnostic, low latency, four-channel linear equalizer optimized for use up to 12 Gbps and compensates for losses due to board traces and cables.

The device is transparent to DisplayPort (DP) link training such a way that a DP source and a sink can perform effective link training overcoming traditional aux snooping re-drivers’ shortcomings. Additionally, the device is position independent. It can be placed inside source, cable or sink effectively providing a negative loss component to the overall link budget. Linear equalization inside SN65DP141 also increases link margin when used with a receiver implementing Decision Feedback Equalization (DFE).

SN65DP141 allows independent channel control for equalization, gain, dynamic range using both I2C and GPIO configurations.

.

.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65DP141RLJT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기