인터페이스 LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65EPT21

활성

3.3V ECL 차동 리시버

제품 상세 정보

Function Receiver, Translator Protocols LVDS, PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 600 Input signal LVDS, PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver, Translator Protocols LVDS, PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 600 Input signal LVDS, PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 1 ns Propagation Delay
  • Fmax > 300MHz
  • Operating Range: VCC = 3.0 V to 3.6 V with GND = 0 V
  • 24-mA TTL Output
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC10EPT21, MC100EPT21
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data
  • 1 ns Propagation Delay
  • Fmax > 300MHz
  • Operating Range: VCC = 3.0 V to 3.6 V with GND = 0 V
  • 24-mA TTL Output
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC10EPT21, MC100EPT21
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65EPT21 is a differential PECL-to-TTL translator. It operates on +3.3 V supply and ground only. The device includes circuitry to maintain inputs at Vcc/2 when left open.

The VBB pin is a reference voltage output for the device. When the device is used in single-ended mode, the unused input should be tied to VBB. This reference voltage can also be used to bias the input when it is ac coupled. When it is used, place a 0.01µF decoupling capacitor between VCC and VBB. Also limit the sink/source current to < 0.5 mA to VBB. Leave VBB open when it is not used.

The SN65EPT21 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

The SN65EPT21 is a differential PECL-to-TTL translator. It operates on +3.3 V supply and ground only. The device includes circuitry to maintain inputs at Vcc/2 when left open.

The VBB pin is a reference voltage output for the device. When the device is used in single-ended mode, the unused input should be tied to VBB. This reference voltage can also be used to bias the input when it is ac coupled. When it is used, place a 0.01µF decoupling capacitor between VCC and VBB. Also limit the sink/source current to < 0.5 mA to VBB. Leave VBB open when it is not used.

The SN65EPT21 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능
SN65EPT23 활성 3.3V ECL 차동 리시버 Higher channel count (2R)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet 3.3V ECL Differential Receiver datasheet 2009/02/10
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 2007/10/17

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 모델

SN65EPT21 IBIS Model

SLLM145.ZIP (16 KB) - IBIS Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian