SN65HVD1780-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results
- Device Temperature Grade 1:
–40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESG Classification Level C3B
- Device Temperature Grade 1:
- Bus-Pin Fault Protection to:
- > ±70 V (’HVD1780-Q1, ’HVD1781-Q1)
- > ±30 V (’HVD1782-Q1)
- Operation With 3.3-V to 5-V Supply Range
- ±16-kV HBM Protection on Bus Pins
- Reduced Unit Load for up to 320 Nodes
- Failsafe Receiver for Open-Circuit, Short-Circuit and Idle-Bus Conditions
- Low Power Consumption
- Low Standby Supply Current, 1 µA Maximum
- ICC 4-mA Quiescent During Operation
- Pin-Compatible With Industry-Standard SN75176
- Signaling Rates of 115 kbps, 1 Mbps, and up to 10 Mbps
These devices are designed to survive overvoltage faults such as direct shorts to power supplies, mis-wiring faults, connector failures, cable crushes, and tool mis-applications. They are also robust to ESD events, with high levels of protection to the human-body-model specification.
These devices combine a differential driver and a differential receiver, which operate from a single power supply. In the HVD1782, the driver differential outputs and the receiver differential inputs are connected internally to form a bus port suitable for half-duplex (two-wire bus) communication. This port features a wide common-mode voltage range, making the devices suitable for multipoint applications over long cable runs. These devices are characterized from –40°C to 125°C. These devices are pin-compatible with the industry-standard SN75176 transceiver, making them drop-in upgrades in most systems.
These devices are fully compliant with ANSI TIA/EIA 485-A with a 5-V supply and can operate with a 3.3-V supply with reduced driver output voltage for low-power applications. For applications where operation is required over an extended common-mode voltage range, see the SN65HVD1785 (SLLS872) data sheet.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65HVD178x-Q1 Fault-Protected RS-485 Transceivers With 3.3-V to 5-V Operation datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2017/07/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 하프 듀플렉스 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.