데이터 시트
SN65HVD1782-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 Qualified with the following results
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD classification level H2
- Device CDM ESG classification level C3B
- Bus-pin fault protection to:
- > ±70V (’HVD1780-Q1, ’HVD1781-Q1)
- > ±30V (’HVD1782-Q1)
- Operation with 3.3V to 5V supply range
- ±16kV HBM protection on bus pins
- Reduced unit load for up to 320 nodes
- Failsafe receiver for open-circuit, short-circuit and idle-bus conditions
- Low power consumption
- Low standby supply current, 1µA maximum
- ICC 4mA Quiescent during operation
- Pin-compatible with industry-standard SN75176
- Signaling rates of 115kbps, 1Mbps, and up to 10Mbps
Automotive data links
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN65HVD178x-Q1 Fault-Protected RS-485 Transceivers With 3.3V to 5V Operation datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/10/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 하프 듀플렉스 평가 모듈
RS-485 하프 듀플렉스 평가 모듈(EVM)은 설계자가 SN65HVD1x, SN65HVD2x, SN65HVD7x, SN65HVD8x 및 SN65HVD96 반이중 트랜시버를 사용하여 데이터 전송 시스템의 빠른 개발 및 분석을 지원하고 장치 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. EVM 보드는 보드에 납땜된 RS-485 장치가 없습니다. 사용자는 평가를 위한 샘플을 요청하거나 TI RS-485 하프 듀플렉스 장치 중 하나를 구매할 수 있습니다. 호환되는 디바이스의 전체 목록은 EVM 사용 설명서를 참조하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |