인터페이스 RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD1792-EP

활성

확장된 공통 모드 범위를 지원하는 고장 방지 RS-485 트랜시버

제품 상세 정보

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 256 Features Fault protection Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -40 to 105
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 256 Features Fault protection Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • Bus-Pin Fault Protection to > ±70 V
  • Common-Mode Voltage Range (–20 V to 25 V)
    More Than Doubles TIA/EIA 485 Requirement
  • Bus I/O Protection
    • ±16 kV JEDEC HBM Protection
  • Reduced Unit Load for Up to 256 Nodes
  • Failsafe Receiver for Open-Circuit, Short-Circuit
    and Idle-Bus Conditions
  • Low Power Consumption
    • Low Standby Supply Current, 1 µA Typ
    • ICC 5 mA Quiescent During Operation
  • Power-Up, Power-Down Glitch-Free Operation
  • Bus-Pin Fault Protection to > ±70 V
  • Common-Mode Voltage Range (–20 V to 25 V)
    More Than Doubles TIA/EIA 485 Requirement
  • Bus I/O Protection
    • ±16 kV JEDEC HBM Protection
  • Reduced Unit Load for Up to 256 Nodes
  • Failsafe Receiver for Open-Circuit, Short-Circuit
    and Idle-Bus Conditions
  • Low Power Consumption
    • Low Standby Supply Current, 1 µA Typ
    • ICC 5 mA Quiescent During Operation
  • Power-Up, Power-Down Glitch-Free Operation

The SN65HVD1792 is designed to survive overvoltage faults such as direct shorts to power supplies, mis-wiring faults, connector failures, cable crushes, and tool mis-applications. It is also robust to ESD events, with high levels of protection to human-body model specifications.

The SN65HVD1792 combines a differential driver and a differential receiver, which operate from a single power supply. The SN65HVD1792 is characterized from –40°C to 105°C.

The SN65HVD1792 is designed to survive overvoltage faults such as direct shorts to power supplies, mis-wiring faults, connector failures, cable crushes, and tool mis-applications. It is also robust to ESD events, with high levels of protection to human-body model specifications.

The SN65HVD1792 combines a differential driver and a differential receiver, which operate from a single power supply. The SN65HVD1792 is characterized from –40°C to 105°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능
신규 THVD2452V-EP 활성 향상된 기능: 유연한 IO 및 70V 버스 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V, 50Mbps 전이중 RS-485 트랜시버 Added Vio and Selectable datarates

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet Fault-Protected RS-485 Transceiver With Extended Common-Mode Range datasheet (Rev. A) 2013/08/20
* VID SN65HVD1792-EP VID V6213620 2016/06/21

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 14 Ultra Librarian