SN65HVD255
- Meets the Requirements of ISO11898-2
- Turbo CAN:
- Short and Symmetrical Propagation Delay
Times and Fast Loop Times for Enhanced
Timing Margin - Higher Data Rates in CAN Networks
- Short and Symmetrical Propagation Delay
- I/O Voltage Range Supports 3.3-V and 5-V MCUs
- Ideal Passive Behavior When Unpowered
- Bus and Logic Pins are High Impedance (No
Load) - Power Up and Power Down With Glitch-Free
Operation on Bus
- Bus and Logic Pins are High Impedance (No
- Protection Features
- HBM ESD Protection Exceeds ±12 kV
- Bus Fault Protection –27 V to 40 V
- Undervoltage Protection on Supply Pins
- Driver Dominant Time Out (TXD DTO)
- SN65HVD257: Receiver-Dominant Time Out
(RXD DTO) - SN65HVD257: FAULT Output Pin
- Thermal Shutdown Protection
- Characterized for –40°C to 125°C Operation
This CAN transceiver meets the ISO1189-2 High Speed CAN (Controller Area Network) Physical Layer standard. It is designed for data rates in excess of 1 Mbps for CAN in short networks, and enhanced timing margin and higher data rates in long and highly-loaded networks. The device provides many protection features to enhance device and CAN-network robustness. The SN65HVD257 device adds additional features, allowing for easy design of redundant and multitopology networks with fault indication for higher levels of functional safety in the CAN system.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65HVD25x Turbo CAN Transceivers for Higher Data Rates and Large Networks Including Features for Functional Safety datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2015/05/09 |
Application note | CAN and LIN transceiver low-power modes | 2019/02/25 | ||
EVM User's guide | CAN EVM User's Guide | 2011/10/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-00267 — 극성 보정 절연 CAN 레퍼런스 디자인
A ready to use design that efficiently solves the problem of improper installation by adding antiparallel communication channels and appropriate control signal to enable polarity correction for the Controller Area Network (CAN) bus.
회로도: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.