SN65HVD33-EP
- 1/8 Unit-Load Option Available (up to 256 Nodes
on the Bus) - Bus-Pin ESD Protection Exceeds 15 kV HBM
- Optional Driver Output Transition Times for
Signaling Rates(1) of 1 Mbps, 5 Mbps, and
25 Mbps - Low-Current Standby Mode: <1 µA
- Glitch-Free Power-Up and Power-Down Protection
for Hot-Plugging Applications - 5-V Tolerant Inputs
- Bus Idle, Open, and Short-Circuit Fail Safe
- Driver Current Limiting and Thermal Shutdown
- Meet or Exceed the Requirements of ANSI
TIA/EIA-485-A and RS-422 Compatible
The SN65HVD3x-EP devices are 3-state differential line drivers and differential-input line receivers that operate with 3-V power supply.
Each driver and receiver has separate input and output pins for full-duplex bus communication designs. They are designed for balanced transmission lines and interoperation with ANSI TIA/EIA-485A, TIA/EIA-422-B, ITU-T v.11, and ISO 8482:1993 standard-compliant devices.
The SN65HVD30, SN65HVD31, and SN65HVD32 are fully enabled with no external enabling pins.
The SN65HVD33, SN65HVD34, and SN65HVD35 have active-high driver enables and active-low receiver enables. A low (less than 1 µA) standby current can be achieved by disabling both the driver and receiver.
All devices are characterized for operation from 55°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65HVD3x-EP 3.3-V Full-Duplex RS-485 Drivers And Receivers datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2015/09/30 |
* | Radiation & reliability report | SN65HVD33MDREP Reliability Report | 2016/04/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.