이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
SN65HVDA100-Q1
- AEC-Q100 (Grade 1) qualified for automotive applications
- Compliant with LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2A, and ISO/DIS 17987-4 electrical physical layer (EPL) specification
- Extended operation with supply from 5 V to 27 V DC
- LIN Transmits speed up to 20-kbps (LIN specified maximum), high-speed receive capable
- Sleep mode: ultra-low current consumption allows wake-up events from:
- LIN bus
- wake-up through EN
- Wake-up request on RXD pin
- Wake-up source recognition on TXD pin
- Interfaces to MCU with 5-V or 3.3-V I/O pins
- High electromagnetic compatibility (EMC)
- Control of external voltage regulator (INH Pin)
- Supports ISO9141 (K-line)
- ESD protection to ±12 kV (human body model) on LIN pin
- LIN pin handles voltage from –27 V to 45 V (short to battery or ground)
- Survives transient damage in automotive environment (ISO 7637)
- Undervoltage protection on VSUP
- TXD dominant state time-out protection
- Prevention of false wakeups with false wake-up lockout
- Thermal shutdown
- Unpowered node or ground disconnection failsafe at system level, node does not disturb bus (no load on bus)
The SN65HVDA100-Q1 device is a Local Interconnect Network (LIN) physical interface, which integrates the serial transceiver with wakeup and protection features. The LIN bus is a single-wire bidirectional bus typically used for low-speed in-vehicle networks using data rates from 2.4 kbps to 20 kbps. The LIN protocol output data stream on TXD is converted by the SN65HVDA100-Q1 into the LIN bus signal through a current-limited wave-shaping driver as outlined by the LIN Physical Layer Specification and ISO 17987. The receiver converts the data stream from the LIN bus and outputs the data stream through RXD. The LIN bus has two states: dominant state (voltage near ground) and recessive state (voltage near battery). In the recessive state, the LIN bus is pulled high by the internal pullup resistor (30 kΩ) and series diode, so no external pullup components are required for responder applications. Commander applications require an external pullup resistor (1 kΩ) plus a series diode per the LIN specification.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65HVDA100-Q1 LIN Physical Interface datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/04/19 |
Application note | LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/08/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00271 — 원격 카메라 및 레이더 모듈을 위한 ADAS 센서 상호 연결 레퍼런스 디자인 보드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.