이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
SN65HVDA1050A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Meets or Exceeds the Requirements of
ISO 11898-2 - GIFT/ICT Compliant
- ESD Protection up to ±12 kV (Human-Body
Model) on Bus Pins - High Electromagnetic Compliance (EMC)
- SPLIT (VREF) Voltage Source for Common-Mode
Stabilization of Bus Through Split Termination - Digital Inputs Compatible With 3.3-V and 5-V
Microprocessors - Protection Features
- Bus-Fault Protection of –27 V to 40 V
- TXD Dominant Time-Out
- Thermal Shutdown Protection
- Power-Up and Power-Down Glitch-Free Bus
Inputs and Outputs
The SN65HVDA1050A-Q1 meets or exceeds the specifications of the ISO 11898 standard for use in applications employing a controller area network (CAN). The device is qualified for use in automotive applications. As a CAN bus transceiver, this device provides differential transmit capability to the bus and differential receive capability to a CAN controller at signaling rates up to 1 megabit per second (Mbps). The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in bits per second (bps).
The SN65HVDA1050A-Q1 device is designed for operation in especially harsh environments and includes many device protection features such as undervoltage lockout, overtemperature thermal shutdown, wide common-mode range, and loss of ground protection. The bus pins are also protected against external cross-wiring, shorts to sources from –27 V to 40 V, and voltage transients according to ISO 7637.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65HVDA1050A-Q1 EMC-Optimized High-Speed CAN Bus Transceiver datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/07/01 |
Application note | Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/05/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.