SN65LVDS250
- Greater Than 2.0 Gbps Operation
- Nonblocking Architecture Allows Each Output to be Connected to Any Input
- Pk.Pk Jitter:
- 60 ps Typical at 2.0 Gbps
- 110 ps Typical at 2.5 Gbps
- Compatible With ANSI TIA/EIA-644-A LVDS Standard
- Available Packaging 38-Pin TSSOP
- 25 mV of Input Voltage Threshold Hysteresis
- Propagation Delay Times: 800 ps Typical
- Inputs Electrically Compatible With LVPECL, CML and LVDS Signal Levels
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Low Power: 110 mA Typical
- Integrated 110-
Line Termination Resistors Available With SN65LVDT250
- APPLICATIONS
- Clock Buffering/Clock Muxing
- Wireless Base Stations
- High-Speed Network Routing
- Telecom/Datacom
The SN65LVDS250 and SN65LVDT250 are 4x4 nonblocking crosspoint switches in a flow-through pin-out allowing for ease in PCB layout. Low-voltage differential signaling (LVDS) is used to achieve a high-speed data throughput while using low power. Each of the output drivers includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output. Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speeds while maintaining low signal skews. The SN65LVDT250 incorporates 110- termination resistors for those applications where board space is a premium.
The SN65LVDS250 and SN65LVDT250 are characterized for operation from 40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65LVDS250, SN65LVDT250: LVDS 4X4 Crosspoint Switch datasheet (Rev. B) | 2004/10/14 | |
EVM User's guide | 4x4 Crosspoint Switch EVM User's Guide (Rev. A) | 2004/01/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SN65LVDS125AEVM — SN65LVDS125 평가 모듈
The SN65LVDS125A is a 4 x 4 non-blocking cross point switch. Low-Voltage differential signaling (LVDS) is used to achieve signaling rates of 1.5 Gbps per channel. Each output driver includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output.Internal signal paths are fully differential (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.