SN75124
- Meets or Exceeds the Requirements of IBMTM System 360 Input/Output Interface Specification
- Operates From Single 5-V Supply
- TTL Compatible
- Built-In Input Threshold Hysteresis
- High Speed . . . Typical Propagation Delay Time = 20 ns
- Independent Channel Strobes
- Input Gating Increases Application Flexibility
- Designed for Use With Dual Line Driver SN75123
- Designed to Be Interchangeable With Signetics N8T24
IBM is a trademark of International Business Machines Corp.
The SN75124 triple line receiver is specifically designed to meet the input/output interface specifications for IBM System 360. It is also compatible with standard TTL logic and supply voltage levels.
The SN75124 has receiver inputs with built-in hysteresis to provide increased noise margin for single-ended systems. An open line affects the receiver input as does a low-level input voltage, and the receiver input can withstand a level of -0.15 V with power on or off. The other inputs are in TTL configuration. The S input must be high to enable the receiver input. Two of the line receivers have A and B inputs that, if both are high, hold the output low. The third receiver has only an A input that, if high, holds the output low.
See the SN751730 for new IBM 360/370 interface designs.
The SN75124 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Triple Line Receiver datasheet (Rev. B) | 1995/05/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치