SN75189A
- Input Resistance...3 k
to 7 k
- Input Signal Range...±30 V
- Operate From Single 5-V Supply
- Built-In Input Hysteresis (Double Thresholds)
- Response Control that Provides:
- Input Threshold Shifting
- Input Noise Filtering
- Meet or Exceed the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU Recommendation V.28
- Fully Interchangeable With MotorolaTM MC1489 and MC1489A
Motorola is a trademark of Motorola, Incorporated.
These devices are monolithic low-power Schottky quadruple line receivers designed to satisfy the requirements of the standard interface between data-terminal equipment and data-communication equipment as defined by TIA/EIA-232-F. A separate response-control (CONT) terminal is provided for each receiver. A resistor or a resistor and bias-voltage source can be connected between this terminal and ground to shift the input threshold levels. An external capacitor can be connected between this terminal and ground to provide input noise filtering.
The SN55189 and SN55189A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The MC1489, MC1489A, SN75189, and SN75189A are characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Quadruple Line Receivers datasheet (Rev. D) | 1998/10/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.