SN75ALS175
- Meets or exceeds the requirements of ANSI EIA/TIA-422-B, EIA/TIA-423-B, and RS-485
- Meets ITU recommendations V.10, V.11, X.26, and X.27
- Designed for multipoint bus transmission on long bus lines in noisy environments
- Low supply current requirement 27 mA maximum
- Common-mode input voltage range of –12 V to 12 V
- Input sensitivity: ±200 mV
- Input hysteresis: 50 mV typical
- High input impedance: 12 kΩ minimum
- Operates from single 5-V supply
The SN75ALS175 is a monolithic quadruple differential line receiver with 3-state outputs. It is designed to meet the requirements of ANSI Standards EIA/TIA-422-B, EIA/TIA-423-B, and RS-485 and several ITU recommendations. Advanced low-power Schottky technology provides high speed without the usual power penalty. Each of the two pairs of receivers has a common active-high enable. The device features high input impedance, input hysteresis for increased noise immunity, and input sensitivity of ±200 mV over a common-mode input voltage range of –12 V to 12 V.
The SN75ALS175 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN75ALS175 Quadruple Differential Line Receiver datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/10/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치