SN75ALS176B
- Meet or exceed the requirements of TIA/EIA-422-B,TIA/EIA-485-A(1) and ITU recommendations V.11 and X.27
- Operate at data rates up to 35 Mbaud
- Four skew limits available:
- SN65ALS176: 15 ns
- SN75ALS176: 10 ns
- SN75ALS176A: 7.5 ns
- SN75ALS176B: 5 ns
- Designed for multipoint transmission onlong bus lines in noisy environments
- Low supply-current requirements: 30 mA max
- Wide positive and negative input/output bus-voltage ranges
- Thermal shutdown protection
- Driver positive and negative current limiting
- Receiver input hysteresis
- Glitch-free power-up and power-down protection
- Receiver open-circuit fail-safe design
(1)These devices meet or exceed the requirements of TIA/EIA-485-A, except for the Generator Contention Test (para. 3.4.2) and the Generator Current Limit (para. 3.4.3). The applied test voltage ranges are –6 V to 8 V for the SN75ALS176, SN75ALS176A, and SN75ALS176B and –4 V to 8 V for the SN65ALS180.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx5ALS176, SN75ALS176A, and SN75ALS176B Differential Bus Transceivers datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2023/01/11 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치