이 제품의 최신 버전이 있습니다
SN75C3221
- Operate with 3-V to 5.5-V VCC supply
- Operate up to 1 Mbit/s
- Low standby current : 1 µA typical
- External capacitors : 4 x 0.1 µF
- Accepts 5-V logic input with 3.3-V supply
- RS-232 bus-pin ESD protection exceeds ±15 kV using human-body model (HBM)
- Auto-powerdown feature automatically disables drivers for power savings
The SN65C3221 and SN75C3221 consist of one line driver, one line receiver, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). These devices providethe electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. These devices operate at data signaling rates up to 1 Mbit/s and a driver output slew rate of 24 V/µs to 150 V/µs.
Flexible control options for power management are available when the serial port is inactive. The auto-powerdown feature functions when FORCEON is low and FORCEOFF is high. During this mode of operation, if the devices do not sense a valid RS-232 signal on the receiver input, the driver output is disabled. If FORCEOFF is set low and EN is high, both the driver and receiver are shut off, and the supply current is reduced to 1 µA. Disconnecting the serial port or turning off the peripheral drivers causes the auto-powerdown condition to occur. Auto-powerdown can be disabled when FORCEON and FORCEOFF are high. With auto-powerdown enabled, the device is activated automatically when a valid signal is applied to the receiver input. The INVALID output notifies the user if an RS-232 signal is present at the receiver input. INVALID is high (valid data) if the receiver input voltage is greater than 2.7 V or less than −2.7 V, or has been between −0.3 V and 0.3 V for less than 30 µs. INVALID is low (invalid data) if the receiver input voltage is between −0.3 V and 0.3 V for more than 30 µs. Refer to Figure 7-5 for receiver input levels.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 3-V to 5.5-V Single-Channel RS-232 Compatible Line Driver and Receiver datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2021/07/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00412 — 360W 디지털 제어 위상 변이 풀 브리지 컨버터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.