인터페이스 HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

SN75DP118

활성

DisplayPort 1:1 리피터

제품 상세 정보

Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 2.7 Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 2.7 Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 Operating temperature range (°C) 0 to 85
VQFN (RHH) 36 36 mm² 6 x 6
  • Supports Data Rates up to 2.7 Gbps
  • Supports Dual-Mode DisplayPort
  • Output Waveform Mimics Input Waveform Characteristics
  • Enhanced ESD: 12 KV on all pins
  • Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
  • 36 Pin 6 × 6 QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Computer Market
      • Desktop PC
      • Notebook PC
      • Docking Station
      • Standalone Video Card

  • Supports Data Rates up to 2.7 Gbps
  • Supports Dual-Mode DisplayPort
  • Output Waveform Mimics Input Waveform Characteristics
  • Enhanced ESD: 12 KV on all pins
  • Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
  • 36 Pin 6 × 6 QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Computer Market
      • Desktop PC
      • Notebook PC
      • Docking Station
      • Standalone Video Card

The SN75DP118 is a one Dual-Mode DisplayPort input to one Dual-Mode DisplayPort output. The output follows the input signal in a manner that provides the highest level of signal integrity while supporting the EMI benefits of spread spectrum clocking. The SN75DP118 data rates of up to 2.7 Gbps through each link for a total throughput of up to 10.8 Gbps can be realized.

In addition to the DisplayPort high speed signal lines, the SN75DP118 also supports the Hot Plug Detect (HPD) and Cable Adapter Detect (CAD) channels.

The SN75DP118 is characterized for operation over ambient air temperature of 0°C to 85°C.

The SN75DP118 is a one Dual-Mode DisplayPort input to one Dual-Mode DisplayPort output. The output follows the input signal in a manner that provides the highest level of signal integrity while supporting the EMI benefits of spread spectrum clocking. The SN75DP118 data rates of up to 2.7 Gbps through each link for a total throughput of up to 10.8 Gbps can be realized.

In addition to the DisplayPort high speed signal lines, the SN75DP118 also supports the Hot Plug Detect (HPD) and Cable Adapter Detect (CAD) channels.

The SN75DP118 is characterized for operation over ambient air temperature of 0°C to 85°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet Display Port 1:1 Buffer datasheet (Rev. B) 2009/04/14

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RHH) 36 Ultra Librarian