SN75DP128A
- One Input Port to One of Two Output Ports
- Supports Data Rates up to 2.7Gbps
- Supports Dual-Mode DisplayPort
- Output Waveform Mimics Input Waveform Characteristics
- Enhanced ESD:
- 12kV on all Main Link Pins
- 10kV on all Auxiliary Pins
- Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
- 56 Pin 8 × 8 QFN Package
- APPLICATIONS
- Personal Computer Market
- Desktop PC
- Notebook PC
- Docking Station
- Standalone Video Card
- Personal Computer Market
The SN75DP128A is a one Dual-Mode DisplayPort input to one of two Dual-Mode DisplayPort outputs. The outputs will follow the input signal in a manner that provides the highest level of signal integrity while supporting the EMI benefits of spread spectrum clocking. Through the SN75DP128A data rates of up to 2.7Gbps through each link for a total throughput of up to 10.8Gbps can be realized. The SN75DP128A supports Display Port Spec 1.1a.
In addition to the switching of the DisplayPort high speed signal lines, the SN75DP128A also supports the switching of the bi-directional auxiliary (AUX), Hot Plug Detect (HPD), and Cable Adapter Detect (CAD) channels. The Auxiliary differential pair supports Dual-Mode DisplayPort operation with the ability to be configured as a bi-directional differential bus while in DisplayPort mode or an I2C bus while in TMDS mode.
The SN75DP128A is characterized for operation over ambient air temperature of 0°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Display Port 1:2 Switch datasheet | 2008/11/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치