SN75DPHY440SS
- MIPI DPHY 1.1 specification compliant
- Enables low-cost cable solutions
- Supports up to 4 lanes at 1.5Gbps
- CSI-2/DSI clock rates from 100MHz to 750MHz
- Sub mW Power in shutdown state
- MIPI DSI bidirectional LP mode supported
- Supports for both ULPS and LP power states
- Adjustable output voltage swing
- Selectable TX pre-emphasis levels
- Adjustable RX EQ to compensate for ISI loss
- Configurable edge rate control
- Dynamic data and clock skew compensation
- ESD HBM protection: 3kV
- Industrial temperature range: –40°C to 85°C (SN65DPHY440SS)
- Commercial temperature range: 0°C to 70°C (SN75DPHY440SS)
- Available in single 1.8V supply
The DPHY440 is a 1-lane to 4-lane and clock MIPI DPHY retimer that regenerates the DPHY signaling. The device complies with MIPI DPHY 1.1 standard and can be used in either a MIPI CSI-2 or MIPI DSI application at datarates of up to 1.5Gbps.
The device compensates for PCB, connector, and cable related frequency loss and switching related loss to provide the optimum electrical performance from a CSI-2/DSI source to sink. The DPHY440 DPHY inputs feature configurable equalizers.
The output pins automatically compensate for uneven skew between clock and data lanes received on the inputs ports of the device. The DPHY440 output voltage swing and edge rate can be adjusted by changing the state of the VSADJ_CFG0 pin and ERC pin, respectively.
The DPHY440 is optimized for mobile applications, and contains activity detection circuitry on the DPHY Link interface that can transition into a lower power mode when in ULPS and LP states.
The SN65DPHY440SS is characterized for an industrial temperature range from –40°C to 85°C while SN75DPHY440SS is characterized for commercial temperature range from 0°C to 70°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SNx5DPHY440SS MIPI® CSI-2/DSI DPHY Retimer datasheet (Rev. D) | 2024/10/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DPHY440SSRHREVM — SAMTEC 커넥터가 있는 DPHY440SSRHR DPHY 리타이머 평가 모듈
DPHY440SSRHREVM은 SN65DPHY440SSRHR 장치를 평가하기 위해 설계되었습니다. EVM에는 Samtec 커넥터 2개가 있어 DSI 또는 CSI-2 데이터와 클록을 DPHY440으로 송수신하는 수단을 제공합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (RHR) | 28 | Ultra Librarian |