SN75LBC175
- Meets or exceeds the EIA standards RS-422-A, RS-423-A, RS-485, and CCITT recommendation V.11
- Designed to operate with pulse durations as short as 20 ns
- Designed for multipoint transmission on long bus lines in noisy environments
- Input sensitivity: ±200 mV
- Low-power consumption: 20 mA maximum
- Open-circuit fail-safe design
- Common-mode input voltage range of −7 V to 12 V
- Pin compatible with SN75175 and LTC489
The SN65LBC175 and SN75LBC175 are monolithic, quadruple, differential line receivers with 3-state outputs designed to meet the requirements of the EIA standards RS-422-A, RS-423-A, RS-485, and CCITT Recommendation V.11. The devices are optimized for balanced multipoint bus transmission at data rates up to and exceeding 10 million bits per second. The receivers are enabled in pairs, with an active-high enable input. Each differential receiver input features high impedance, hysteresis for increased noise immunity, and sensitivity of ±200 mV over a common-mode input voltage range of 12 V to −7 V. The fail-safe design ensures that when the inputs are open-circuited, the outputs are always high. Both devices are designed using the TI proprietary LinBiCMOS™ technology allowing low power consumption, high switching speeds, and robustness.
These devices offer optimum performance when used with the SN75LBC172 or SN75LBC174 quadruple line drivers. The SN65LBC175 is available in the 16-pin DIP (N), small-outline package (D), and the wide small-outline package (DW). The SN75LBC175 is available in the 16-pin DIP (N) and the small-outline package (D).
The SN65LBC175 is characterized over the industrial temperature range of −40°C to 85°C. The SN75LBC175 is characterized for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65LBC175, SN75LBC175 Quadruple Low-Power Differential Line Receivers datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2023/11/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.