비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
SN75LBC175A
- Designed for TIA/EIA-485, TIA/EIA-422, and ISO 8482 applications
- Signaling rate exceeding 50 Mbps
- Fail-safe in bus short-circuit, open-circuit, and idle-bus conditions
- ESD protection on bus inputs 6 kV
- Common-mode bus input range −7 V to 12 V
- Propagation delay times <16 ns
- Low standby power consumption <20 µA
- Pin-compatible upgrade for MC3486, DS96F175, LTC489, and SN75175
The SN65LBC175A and SN75LBC175A are quadruple differential line receivers with 3-state outputs, designed for TIA/EIA-485 (RS-485), TIA/EIA-422 (RS-422), and ISO 8482 (Euro RS-485) applications.
These devices are optimized for balanced multipoint bus communication at data rates up to and exceeding 50 million bits per second. The transmission media may be twisted-pair cables, printed-circuit board traces, or backplanes. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.
Each receiver operates over a wide range of positive and negative common-mode input voltages, and features ESD protection to 6 kV, making it suitable for high-speed multipoint data transmission applications in harsh environments. These devices are designed using LinBiCMOS™, facilitating low power consumption and inherent robustness.
Two EN inputs provide pair-wise enable control, or these can be tied together externally to enable all four drivers with the same signal.
The SN75LBC175A is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C. The SN65LBC175A is characterized over the temperature range from −40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65LBC175A, SN75LBC175A Quadruple RS-485 Differential Line Receivers datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/11/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치