인터페이스 RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN75LBC180A

활성

저전력 차동 라인 드라이버 및 리시버 쌍

제품 상세 정보

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 30 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 30 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
THVD1550 활성 ±18kV IEC ESD 보호를 지원하는 5V RS-485 트랜시버 Integrated IEC surge (2.5-kV), ESD (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common mode voltage range

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SNx5LBC180A Low-Power Differential Line Driver and Receiver Pairs datasheet (Rev. E) PDF | HTML 2023/01/11