SN75LBC184
- Integrated Transient Voltage Suppression
- ESD Protection for Bus Terminals Exceeds:
±30 kV IEC 61000-4-2, Contact Discharge
±15 kV IEC 61000-4-2, Air-Gap Discharge
±15 kV EIA/JEDEC Human Body Model - Circuit Damage Protection of 400-W Peak
(Typical) Per IEC 61000-4-5 - Controlled Driver Output-Voltage Slew Rates
Allow Longer Cable Stub Lengths - 250-kbps in Electrically Noisy Environments
- Open-Circuit Fail-Safe Receiver Design
- 1/4 Unit Load Allows for 128 Devices Connected
on Bus - Thermal Shutdown Protection
- Power-Up and Power-Down Glitch Protection
- Each Transceiver Meets or Exceeds the
Requirements of TIA/EIA-485 (RS-485) and
ISO/IEC 8482:1993(E) Standards - Low Disabled Supply Current 300 µA Maximum
- Pin Compatible With SN75176
The SN75LBC184 and SN65LBC184 devices are differential data line transceivers in the trade-standard footprint of the SN75176 with built-in protection against high-energy noise transients. This feature provides a substantial increase in reliability for better immunity to noise transients coupled to the data cable over most existing devices. Use of these circuits provides a reliable low-cost direct-coupled (with no isolation transformer) data line interface without requiring any external components.
The SN75LBC184 and SN65LBC184 can withstand overvoltage transients of 400-W peak (typical). The conventional combination wave called out in IEC 61000-4-5 simulates the overvoltage transient and models a unidirectional surge caused by overvoltages from switching and secondary lightning transients.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx5LBC184 Differential Transceiver With Transient Voltage Suppression datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2015/06/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.