인터페이스 PCIe, SAS 및 SATA IC

SN75LVPE3101

활성

대기 전력이 낮은 PCIe 3.0 8Gbps 1레인 리드라이버

제품 상세 정보

Type Redriver Protocols CXL, PCI/PCIe, PCIe, PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications Backplane, CXL, PCIE, PCIe, SAS, SATA, SATA Express, SATA Gen 2.6, SD Card Number of channels 1, 2 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols CXL, PCI/PCIe, PCIe, PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications Backplane, CXL, PCIE, PCIe, SAS, SATA, SATA Express, SATA Gen 2.6, SD Card Number of channels 1, 2 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • Supports PCI Express 3.0, SATA Express, and SATA Gen3
  • Ultra low-power architecture:
    • Active: < 330mW
    • Shutdown: < 700µW
  • 16 settings for up to 14dB at 4GHz of linear equalization
  • Hot-plug capable
  • Temperature range: –40°C to 85°C (industrial)
  • ESD HBM rating: ±5kV
  • Available in single 3.3V supply
  • Available in 4mm × 4mm VQFN
  • Supports PCI Express 3.0, SATA Express, and SATA Gen3
  • Ultra low-power architecture:
    • Active: < 330mW
    • Shutdown: < 700µW
  • 16 settings for up to 14dB at 4GHz of linear equalization
  • Hot-plug capable
  • Temperature range: –40°C to 85°C (industrial)
  • ESD HBM rating: ±5kV
  • Available in single 3.3V supply
  • Available in 4mm × 4mm VQFN

The SN75LVPE3101 is a dual-channel PCI Express (PCIe) 3.0 x1 redriver. The device offers low power consumption on a 3.3V supply and is designed to support PCIe 1.0, 2.0, and 3.0 data rates.

The SN75LVPE3101 implements a linear equalizer, supporting up to 14dB of loss due to inter-symbol interference (ISI). When PCIe signals travel across a printed circuit board (PCB) or cable, signal integrity degrades due to loss and inter-symbol interference. The linear equalizer compensates for the channel loss, and thereby, extends the channel length and enables systems to pass PCIe compliance. The dual channel implementation and small package size provides flexibility in the placement of the SN75LVPE3101 in the PCIe 3.0 data path.

The SN75LVPE3101 is available in a 24-pin 4mm × 4mm VQFN.

The SN75LVPE3101 is a dual-channel PCI Express (PCIe) 3.0 x1 redriver. The device offers low power consumption on a 3.3V supply and is designed to support PCIe 1.0, 2.0, and 3.0 data rates.

The SN75LVPE3101 implements a linear equalizer, supporting up to 14dB of loss due to inter-symbol interference (ISI). When PCIe signals travel across a printed circuit board (PCB) or cable, signal integrity degrades due to loss and inter-symbol interference. The linear equalizer compensates for the channel loss, and thereby, extends the channel length and enables systems to pass PCIe compliance. The dual channel implementation and small package size provides flexibility in the placement of the SN75LVPE3101 in the PCIe 3.0 data path.

The SN75LVPE3101 is available in a 24-pin 4mm × 4mm VQFN.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet SN75LVPE3101 Dual-Channel PCI Express 3.0 Linear Redriver datasheet PDF | HTML 2024/10/10

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

USB2ANY — USB2ANY 인터페이스 어댑터

USB2ANY 인터페이스 어댑터는 컴퓨터에서 USB 연결을 통해 평가 모듈(EVM)을 제어할 수 있도록 고안된 툴입니다. USB2ANY는 주로 사용되는 여러 프로토콜 인터페이스를 지원하며 3.3V 및 5V 전원을 공급합니다.

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian